UTTB 2,5 BK - Bloc de jonction à deux niveaux
3044637

Bloc de jonction à deux niveaux, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Deux orifices fonctionnels par étage permettent de réaliser rapidement toutes les tâches de répartition du potentiel.
Le pont vertical FBS‑PVUT permet de connecter les étages (facultatif).
Pour une bonne visibilité, chaque borne peut être repérée sur une grande surface.
Par exemple, deux potentiels séparés peuvent être réunis à l'aide d'un strap entre modules non-adjacents.