PTTBV 4 - Bloc de jonction à deux niveaux
1088737

Bloc de jonction à deux niveaux, tension nominale: 1000 V, Intensité permanente thermique Ith: 28 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er et 2e étage, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe sans outil
Insertion facile grâce à des forces d'insertion réduites
Résistances élevées à la traction du conducteur grâce à la conception du ressort
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Gain de place important grâce à l'intégration compacte de deux circuits électriques séparés dans un seul bloc de jonction
Optimisé pour le câblage manuel et automatisé