Embase de relais ECOR-2, pour relais industriels avec 4 contacts inverseurs, raccordement boulonné, pour le montage sur NS 35/7,5
Relais à semi-conducteurs et électromécaniques
Les relais à semi-conducteurs, appelés également relais Solid State, garantissent notamment des opérations de commutation fiables dans l'automatisation des installations. Misez sur notre vaste gamme de modules à relais à semi-conducteurs et électromécaniques, enfichables ou comme module complet. Les relais de couplage, les modules à relais ultracompacts et les relais pour l'atmosphère explosible contribuent en outre à une disponibilité élevée de l'installation.
Relais haute performance enfichables avec contacts de puissance, 3 contacts NO, tension de bobine : 24 V AC
Module de base PLC de 6,2 mm contre les courants ou tensions parasites côté commande, avec raccordement Push-in, sans relais ni relais à semi-conducteurs, pour montage sur profilé NS 35/7,5, avec filtre RCZ intégré, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 120 V AC
PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSC.../21 HC avec raccordement vissé et relais miniature enfichable pour courants permanents élevés, pour montage sur profilé NS 35/7,5, courant permanent limite jusqu'à 10 A, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 120 V AC/110 V DC
PLC-INTERFACE pour fonctions d'entrée, comprenant un module de base PLC-BPT.../SEN avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 230 V AC / 220 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA
Relais industriels enfichables avec contacts de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension d'entrée : 12 V DC
PLC-INTERFACE, composé d'un module de base de 6,2 mm à raccordement vissé pour montage sur profilé et d'un relais miniature enfichable à contact de puissance 6 A, 1 contact inverseur, tension d'entrée 120 V AC/110 V DC. Homologué selon ATEX/IECEx (zone 2) et zone Ex classe I, div. 2.
Module de base PLC de 6,2 mm contre les courants ou tensions parasites côté commande, avec raccordement vissé, sans relais ni relais à semi-conducteurs, avec répartition de la tension d'alimentation de capteur (BB), 1 contact NO, tension d'entrée : 120 V AC
Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 12 V DC
Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 12 V DC
Nouveaux produits
PLC-INTERFACE avec coupe-circuit électronique
Les relais à semi-conducteur et les relais électromécaniques de la série PLC-Interface
Modules à relais ultra-compacts - pour une commutation puissante peu encombrante
La série de relais PLC-INTERFACE universelle vous offre une vaste gamme de relais électromécaniques et statiques enfichables.
Les versions spéciales suivantes sont disponibles :
- Série pour le couplage de capteurs et actionneurs
- Série de filtres pour les longs câbles de commande
- Modules de commutation pour les interventions pratiques
- Relais statiques (SSR) pour une commutation sans usure
- Relais Ex pour les applications de zone 2
- Relais statiques hybrides pour une longue durée de vie en service
- Modules à relais pour applications ferroviaires
- Modules à relais pour courants d'enclenchement élevés
- Relais à inversion de phase pour les moteurs à courant continu
Avantages de nos modules à relais ultra-compacts
- Vaste gamme de produits avec des versions spéciales pour les applications particulières
- Optimisation de l'installation grâce à une vaste gamme d'accessoires
- Largeur de 6,2 mm avec relais électromécaniques et statiques enfichables
- Technologie de raccordement simple au choix : raccord vissé, ressort de tension ou raccordement Push-in
- Fonctions logiques grâce à l'extension avec PLC logic
- Connexion enfichable rapide entre l'automate et les relais grâce à l'adaptateur de système de précâblage
- Les modules à relais ultra-compacts font partie du système COMPLETE line
Relais à semi-conducteur et relais électromécaniques de la série RIFLINE complete
Système universel de relais industriels – du relais de couplage au remplacement de mini-contacteurs en passant par les relais temporisés
Les relais universels RIFLINE complete vous permettent de réaliser toutes les applications de relais standard. Que vous souhaitiez séparer, multiplier ou amplifier des signaux, le domaine d'utilisation s'étend du relais de couplage et du relais temporisé au remplacement de mini-contacteurs. Le système universel de relais enfichables vous permet un maniement rapide, facile et sans erreur.
Les avantages de notre système de relais industriels
- Une gamme de produits complète qui couvre toutes les applications de relais standard
- Maniement facile grâce au concept moderne de câblage et de distribution de potentiel
- Extension facile en relais temporisé grâce au module de fonction enfichable
- Système fiable pour une disponibilité élevée des installations et des machines
- Disponible comme système complet ou comme système modulaire
- Le système universel de relais industriels fait partie du système COMPLETE line
Relais de couplage à guidage forcé
Relais de couplage à guidage forcé
Les relais de couplage avec contacts à guidage forcé de Phoenix Contact sont des appareils de base pour le pilotage monocanal. Les relais de couplage servent à l'isolation galvanique, à l'amplification de puissance et à la multiplication de contacts.
Les avantages de nos relais de couplage à guidage forcé
- Sécurité maximale avec contacts à guidage forcé selon EN 50205
- Échange fiable de signaux entre deux systèmes avec fonction de confirmation
- Maniement facile grâce au concept moderne de câblage et de distribution de potentiel
- Système fiable pour une disponibilité élevée des installations et des machines
- Une gamme complète qui couvre toutes les applications standard
Modules à relais pour atmosphère explosible
Modules à relais pour atmosphère explosible – une commutation en toute sécurité
Avec les modules à relais, vous pouvez aussi brancher et débrancher des signaux en toute sécurité dans les atmosphères explosibles. Les relais disposent des homologations Ex nécessaires pour la zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2).
Avantages de nos modules à relais pour les atmosphères explosibles
- Utilisation dans des atmosphères explosibles grâce à des homologations spéciales
- Flexibilité grâce à différentes technologies de raccordement
- Distribution de potentiel rapide par ponts enfichables
- Peu encombrant avec un design étroit de 6,2 mm de large
- Connexion efficace au système de précâblage avec un adaptateur V8
- Les modules à relais pour atmosphère explosible font partie du système COMPLETE line
Relais auxiliaire avec embase
Relais auxiliaire pour la commande et la commutation dans des environnements avec des exigences de sûreté élevées
Les relais auxiliaires sont parfaitement adaptés pour l'utilisation dans des installations de surveillance et de commande. Ils garantissent une isolation galvanique entre le circuit de commande et le circuits auxiliaire. Malgré leur puissance de commutation élevée, les relais auxiliaires présentent en même temps une faible consommation en énergie. Ils sont donc parfaits pour une utilisation dans les postes de transformation par exemple.
La palette du relais met simultanément en mouvement tous les contacts mobiles, sans utiliser de leviers intermédiaires. Les relais auxiliaires enfichables sont montés rapidement et en toute sécurité sur les embases correspondantes.
Vos avantages avec nos relais auxiliaires
- Fonctionnement fiable et de longue durée grâce à une capacité de commutation élevée
- Installation peu encombrante grâce à son design compact
- Mise en service facile grâce à des connecteurs préconfectionnés