Système de relais industriel universel RIFLINE complete sur rail DIN, avec accessoires

Système de relais industriel universel

Les relais universels RIFLINE complete vous permettent de réaliser toutes les applications de relais standard. Que vous souhaitiez séparer, multiplier ou amplifier des signaux, le domaine d'utilisation s'étend du relais de couplage et du relais temporisé au remplacement des mini-contacteurs. Le système de relais enfichable universel vous permet un maniement rapide, facile et parfait.

Go to Product Detail Page for item 1078802
RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC - Module à relais
RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC - Module à relais
1078802
E-No: 505612144

Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable, étrier de fixation. Type de commutation du contact : 1 contact NO, courant d'appel max. jusqu'à 130 A en pointe, 80 A (20 ms), tension d'entrée 12 V DC

Avantages

  • Gamme de produits complète couvrant toutes les applications à relais standard
  • Manipulation aisée grâce à un concept moderne de câblage et de répartition du potentiel
  • Extension facile pour disposer d'un relais temporisé grâce à un module de fonction enfichable
  • Système de relais fiable visant une disponibilité élevée des installations et des machines
  • Système modulaire flexible grâce à la disponibilité de modules complets ainsi qu'à une composition modulaire
Relais de couplage RIFLINE complete avec contacts à guidage forcé sur rail DIN

Relais de couplage à guidage forcé

Les relais de couplage à guidage forcé de Phoenix Contact permettent de commuter un retour d'information fiable. Ils servent à l'isolation galvanique, à l'amplification de puissance et à la multiplication de contacts. Nos modules de relais de couplage à plusieurs canaux sont développés conformément au type A de la norme DIN EN 61810-3 et ils offrent une sécurité et une fiabilité maximales. Cette norme garantit que des mesures spéciales de conception et de construction ont été appliquées pour garantir que le contact NO et le contact NF ne soient jamais dans le même état en même temps.

Grâce à ces contacts à guidage forcé, nos relais sont idéaux pour une utilisation dans des systèmes avec autosurveillance, comme les systèmes de régulation et de commande liés à la sécurité. Faites confiance à notre technologie pour maximiser la sécurité et l'efficacité de vos applications industrielles.

RIFLINE complete avec module temporisé multifonctionnel

Module temporisé multifonctionnel

Extension facile de vos modules relais : le module temporisé multifonctionnel et aisément enfichable pour 24 V DC sert à transformer un module relais en un relais temporisé. Vous pouvez équiper les embases RIF-1 à RIF-4 avec ce module.

Vous pouvez choisir entre trois fonctions de temporisation avec des intervalles de 0,5 s à 100 min :

  • Retard à l'enclenchement
  • Enclenchement à intervalles
  • Génération d'impulsions