Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.
Câble d'alimentation, 5-pôles, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: K, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour courant alternatif jusque 16 A/690 V, Connexion T avec Advanced Shielding Technology