Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M8, sur extrémité libre, longueur de câble: Longueur au choix (0,2 ... 85,0 m)