Le mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact permet un accès à distance sécurisé aux machines et aux installations dans le monde entier. La nouvelle version 3.1 est disponible dès maintenant.
Actualités Informez-vous sur nos produits et technologies, notre entreprise, notre développement commercial stratégique et notre engagement durable grâce à nos dernières actualités. Vous pouvez facilement télécharger des informations de presse et des photos dans la zone de téléchargement.
- Filtres:
-
Domaine
-
Sujet
-
Catégorie de produits
- Filtres appliqués (1):
mGuard Secure Cloud en nouvelle version 3.1
La surveillance de l'environnement comme base pour une irrigation adaptée aux besoins
La bonne gestion de la ressource en eau a toujours été importante et l'est encore plus à l'heure du changement climatique. Pour mieux maîtriser des phénomènes extrêmes tels que les inondations ou les sécheresses, la première étape consiste à mettre en place une surveillance globale de l'environnement. En milieu urbain, on mesure par exemple l'humidité du sol dans les espaces verts. Cela permet de réaliser une irrigation en fonction des besoins.
Nouveaux coupleurs IO-Link pour la transmission sans contact de l'énergie et des données
Phoenix Contact complète sa gamme de produits pour la transmission d'énergie et de données sans contact avec de nouveaux coupleurs IO-Link. Ce produit innovant permet un échange de données sans contact entre les appareils IO-Link dans les systèmes d'automatisation existants et offre de nombreux avantages aux utilisateurs.
Nouveaux routeurs industriels de téléphonie mobile pour applications extérieures
Phoenix Contact complète son offre de télécommunication avec des routeurs industriels de téléphonie mobile pour applications extérieures. La gamme de produits Cellulink relie les appareils compatibles réseau du monde entier au réseau de téléphonie mobile et est certifiée conforme à la norme CEI 62443-4-2.
Les nouveaux modules WLAN pour la bande 6 GHz améliorent l'automatisation industrielle
Phoenix Contact complète sa gamme de modules clients WLAN industriels avec des variantes conformes au Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) pour la nouvelle bande de fréquences 6 GHz. 24 nouveaux canaux de transmission libres sont ainsi disponibles, qui permettent de tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités de la norme IEEE 802.11ax avec les modules Wi-Fi 6E.
Nouveaux switchs manageables 19 pouces pour montage en rack destinés à l'industrie
Phoenix Contact présentera une nouvelle gamme de switchs manageables au format 19 pouces lors du salon Hannover Messe 2025. Avec jusqu'à quatre ports de 10 gigabits, les switchs de la série FL Switch 5900 offrent une puissance de données élevée, des fonctions de sécurité étendues et des mécanismes TSN modernes.
Nouveaux parafoudres basse tension pour applications APL
Les nouveaux parafoudres basse tension pour les applications SPE ou APL de la gamme de produits Termitrab complete de Phoenix Contact répondent aux normes internationales et offrent une protection complète pour les zones ATEX présentes dans l'automatisation des process.
Nouvelles variantes pour la transmission sans contact de l'énergie et des données Ethernet en temps réel
Les nouvelles variantes des coupleurs NearFi de Phoenix Contact permettent de doubler la portée lors de la transmission de données par radio. De plus, elles offrent une puissance doublée en cas de compensation automatique du courant ou la transmission de deux tensions séparées galvaniquement (US/UA) grâce au montage en parallèle.
Modules WLAN performants avec Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) pour l'automatisation industrielle
Phoenix Contact élargit sa gamme de réseaux industriels avec des modules clients WLAN conformes à la norme technologique Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Les nouveaux modules de la série WLAN 1000 prennent en charge des débits bruts WLAN allant jusqu'à 2 402 Mbit/s pour une largeur de bande de 160 MHz.
Switchs non manageables pour l'automatisation des bâtiments
Lors du salon Light + Building de cette année à Francfort, Phoenix Contact a présenté pour la première fois sa nouvelle série de switchs REG non manageables pour l'automatisation des bâtiments. En raison de leur format REG, les composants sont spécialement conçus pour être utilisés dans les distributeurs d'installations de bâtiments.
Appareil de commande de l'éclairage LoRaWAN pour l'éclairage des rues
Le nouvel appareil de commande de l'éclairage LoRaWAN pour l'éclairage des rues de Phoenix Contact permet de réduire la consommation d'énergie, d'allonger la durée de vie et de réduire les besoins en maintenance des lampadaires.
Des routeurs de sécurité performants pour les réseaux OT
Les routeurs de sécurité de la gamme de produits mGuard de Phoenix Contact protègent les réseaux OT industriels contre les accès non autorisés de personnes ou de logiciels malveillants. Les nouvelles variantes avec switch intégré FL MGUARD 2105 et FL MGUARD 4305 seront présentées pour la première fois lors du salon SPS 2023.
Le Time-Sensitive Networking (TSN) comme précurseur de l'IA
À l'occasion du salon de l'automatisation SPS de Nuremberg, Phoenix Contact présente pour la première fois un système TSN complet composé d'un automate et de switchs manageables pour Profinet. Le système TSN permet la mise en œuvre de réseaux informatiques et OT convergents, entre autres pour les applications d'IA comme l'apprentissage automatique.
Nouvelle génération de convertisseurs de média Ethernet
Phoenix Contact lance trois nouvelles gammes de convertisseurs de média, chacune développée pour des environnements industriels et des défis spécifiques.