Nouveaux parafoudres basse tension pour applications APL

31.03.2025
Parafoudre APL Termitrab complete sur rail DIN

Les nouveaux parafoudres basse tension pour les applications SPE ou APL de la gamme de produits Termitrab complete de Phoenix Contact répondent aux normes internationales et offrent une protection complète pour les zones ATEX présentes dans l'automatisation des process.

Afin de satisfaire aux exigences de l'Ethernet à deux fils ou des systèmes Advanced Physical Layer (APL) utilisés dans la technologie des process, Phoenix Contact propose désormais deux nouveaux parafoudres. Les nouveaux appareils répondent aux spécifications communes de l'organisation des utilisateurs de Profibus, de l'ODVA, du groupe FieldCom et de la fondation OPC. Ils sont compatibles avec un débit de données de 10 MBit/s et disposent de nombreuses homologations internationales, dont ATEX et CEIEx. Ils peuvent ainsi être utilisés en toute sécurité dans des parties de l'installation protégées contre les explosions. L'un des articles est en outre homologué comme appareil « 2-WISE », ce qui permet une intégration facile dans des circuits APL à sécurité intrinsèque. Les produits offrent aussi la possibilité de monter le blindage du câble sur un troisième niveau de bornes existant. Le parafoudre basse tension enfichable est facilement remplacé en cas de surcharge, sans avoir à démonter toute l'installation. Avec une largeur de seulement 6 mm, les produits sont peu encombrants et parfaits pour une utilisation dans des coffrets de distribution à l'extérieur.

Un indicateur d'état intégré sur le parafoudre permet de surveiller directement l'état de l'appareil sur place. Sur demande, l'état est transmis à la salle de contrôle par des modules de télésignalisation disponibles en option, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir à tout moment le contrôle total de la protection des applications de signalisation.
Les deux articles répondent déjà aux exigences futures de la nouvelle norme internationale CEI 61643-21.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications