Systèmes de postes de travail modulaires pour des processus efficaces dans la construction d'armoires électriques

31.03.2025
Système de postes de travail clipx BASIC line

Les systèmes de postes de travail clipx Basic line de Phoenix Contact permettent de composer facilement des postes de travail individuels pour gagner en efficacité et en ergonomie. Le système modulaire permet une adaptation ou une extension flexible des postes de travail, p. ex. avec le logiciel d'assistance des opérateurs clipx Engineer assemble pour le montage des borniers.

Grâce au caractère évolutif du système, les accessoires peuvent être intégrés dans les postes de travail existants ou combinés avec les postes de travail ergonomiques de base de Phoenix Contact. Les postes de travail ergonomiques peuvent être utilisés en fonction des besoins et aident à optimiser durablement les processus de fabrication. La répartition structurée des composants permet une mise à disposition efficace des matériaux.
Outre une meilleure ergonomie, la productivité est accrue par la réduction des temps de recherche et des erreurs. Les systèmes de postes de travail modulaires clipx Basic line offrent des solutions simples à mettre en œuvre et personnalisées pour optimiser les processus de fabrication des armoires électriques. La flexibilité de la composition et de l'adaptation permet de créer des postes de travail ergonomiques et structurés avec un meilleur flux de travail. Il est ainsi possible d'augmenter l'efficacité et d'optimiser les processus de manière rapide, sans fournir beaucoup d'efforts. Les systèmes de postes de travail spécialement conçus pour la construction d'armoires électriques résultent de nombreuses années d'expérience et de savoir-faire acquis dans le cadre du conseil en processus ainsi que d'une collaboration fructueuse avec les clients. À partir de solutions éprouvées, Phoenix Contact a créé un modèle « standard », qui est optimisé pour les processus de construction d'armoires électriques, mais peut aussi être adapté à différentes exigences.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management