Des routeurs de sécurité performants pour les réseaux OT

14.11.2023
Réseau OT dans une unité de production

Les routeurs de sécurité de la gamme de produits mGuard de Phoenix Contact protègent les réseaux OT industriels contre les accès non autorisés de personnes ou de logiciels malveillants. Les nouvelles variantes avec switch intégré FL MGUARD 2105 et FL MGUARD 4305 seront présentées pour la première fois lors du salon SPS 2023.

Les nouveaux routeurs de sécurité GBit permettent de contrôler et de sécuriser la communication au sein d'un réseau de production. Les machines, systèmes ou installations sont protégés contre les cyberattaques ou les manipulations.

La gamme de produits mGuard convainc par sa vitesse de traitement élevée. Ces appareils atteignent un débit de données proche des 1 000 Mbit/s. Les routeurs de sécurité mGuard assurent ainsi un niveau de sécurité élevé sans limiter les performances du réseau. Outre leur vitesse de traitement élevée, les routeurs disposent de fonctions de sécurité étendues, comme un pare-feu intégré qui filtre le trafic de données sur le réseau. Les communications ou accès indésirables aux participants du réseau sont bloqués. La segmentation des réseaux permet également de vérifier et de gérer l'échange de données entre les différents segments. Les différents segments du réseau sont ainsi protégés contre les volumes de données trop importants, la surcharge réseau et les accès non autorisés. Les routeurs de sécurité mGuard permettent aussi une télémaintenance sécurisée. Grâce aux communications VPN cryptées, les machines ou les installations peuvent être entretenues à distance via n'importe quel réseau. Une fonction de pare-feu dans le tunnel VPN augmente en outre la sécurité. Les nouvelles variantes sont parfaitement adaptées aux constructeurs de machines et d'installations ainsi qu'aux exploitants d'installations.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications