Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Appareil de commande de l'éclairage LoRaWAN pour l'éclairage des rues

22.01.2024
Appareil de commande de l'éclairage LoRaWAN

Le nouvel appareil de commande de l'éclairage LoRaWAN pour l'éclairage des rues de Phoenix Contact permet de réduire la consommation d'énergie, d'allonger la durée de vie et de réduire les besoins en maintenance des lampadaires.

La gamme de produits de cette solution d'éclairage de rue intelligent compte désormais un nouvel appareil de commande compatible avec Zhaga, doté d'une interface DALI-D4i pour les lampadaires de rue. La connexion au système superposé est établie via LoRaWAN. L'appareil de commande contribue à la gestion intelligente des différents lampadaires au sein de l'infrastructure d'éclairage des zones de circulation ou des places. En combinaison avec la passerelle LoRaWAN, le logiciel Smart Lighting Service et sa propre plateforme IoT grovez.io, vous obtenez ainsi un système complet de gestion de l'éclairage de Phoenix Contact.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications