Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Modules WLAN performants avec Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) pour l'automatisation industrielle

22.04.2024
Série WLAN 1000 avec Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Phoenix Contact élargit sa gamme de réseaux industriels avec des modules clients WLAN conformes à la norme technologique Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Les nouveaux modules de la série WLAN 1000 prennent en charge des débits bruts WLAN allant jusqu'à 2 402 Mbit/s pour une largeur de bande de 160 MHz.

Des réseaux de communication sans fil performants et fiables sont la condition préalable à la mobilité et à la flexibilité croissantes des systèmes de production et de transport de matériel dans l'usine intelligente ou le Smart Manufacturing. Avec la nouvelle génération de modules WLAN, Phoenix Contact fournit des produits adaptés qui répondent aux exigences croissantes de la transmission moderne de données sans fil. Les modules clients WLAN proposent la technologie Wi-Fi 6 actuelle (IEEE 802.11ax), des performances élevées ainsi qu'une sécurité (Security) et une fiabilité particulièrement élevées. La série WLAN 1000 présente un débit de données jusqu'à dix fois supérieur à celui des modules actuels de la gamme de produits WLAN 1000 basés sur le Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) grâce à un matériel performant et à une carte Wi-Fi 6 industrielle moderne (IEEE 802.11ax). Les appareils fournissent des débits de données WLAN jusqu'à 2 402 Mbit/s bruts (canal de 160 MHz). Malgré l'augmentation considérable des performances, les boîtiers compacts et éprouvés sont conservés. Il est ainsi possible de passer facilement à la nouvelle génération de modules WLAN.

Par rapport aux générations précédentes de Wi-Fi, le Wi-Fi 6 ouvre la voie à des améliorations significatives en ce qui concerne la robustesse, la capacité en temps réel et l'efficacité - en particulier lors de la mise en place de réseaux plus importants avec de nombreux appareils, par exemple dans le cas des AGV ou des systèmes de navettes. De plus, le matériel des nouveaux modules WLAN est déjà préparé pour la prise en charge de la norme Wi-Fi 6E, qui permettra à l'avenir une communication sans fil dans la nouvelle bande de 6 GHz, encore largement inutilisée. Cela est prévu dans le courant de l'année 2024. La mise en œuvre dépendra du résultat du processus d'approbation des appareils spécifique à chaque pays.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications