Solution d'alimentation robuste

Solution d'alimentation robuste avec une largeur de 101 mm seulement Alimentation sûre de 24 V avec un faible encombrement et une installation facile.

La taille de l'armoire électrique n'est pas seulement une question d'espace, mais aussi de coût. En ce qui concerne la construction mécanique en particulier, des solutions robustes sont également requises pour permettre une mise en service rapide et facile.

Une solution particulièrement robuste pour une alimentation sûre en 24 V est offerte par l'alimentation TRIO POWER en combinaison avec le disjoncteur électronique CBM et le parafoudre basse tension PLT-SEC. Cette solution offre une protection, une alimentation et une protection par fusible dans une largeur de seulement 101 mm et dispose également d'une technologie de raccordement Push-in pour une installation particulièrement facile. Grâce à la réserve de puissance dynamique de 150 % de l'intensité nominale, même les charges lourdes peuvent être démarrées avec TRIO POWER. Les chutes de tension involontaires sont évitées avec le disjoncteur CBM par une limitation active du courant.

Solution d'alimentation robuste avec une largeur de 101 mm seulement
Parafoudre basse tension PLUGTRAB-SEC
Une protection fiable contre les surtensions pour vos applications.
En savoir plus
Parafoudre basse tension PLUGTRAB-SEC
Alimentation TRIO POWER
Alimentation robuste sur le plan électrique et mécanique.
En savoir plus
Alimentation TRIO POWER
Disjoncteur électronique
Le disjoncteur électronique multi-canaux protège votre installation.
En savoir plus
Disjoncteur électronique

Avantages

  • Rentabilité élevée grâce à un raccordement Push-in rapide et sans outil ainsi qu'à un design compact
  • Alimentation sûre grâce à sa robustesse électrique et mécanique
  • Démarrage fiable des charges lourdes grâce à une réserve de puissance dynamique de 150 % de l'intensité nominale pendant 5 s max.
  • Disponibilité accrue grâce à un parafoudre basse tension protégeant contre les perturbations transitoires

La solution Power Reliability en un clin d'œil