FL SWITCH SF 8TX - Industrial Ethernet Switch
2832771

Switch Ethernet, 8 ports TP-RJ45, détection automatique du débit de transmission de 10 ou 100 Mbits/s (RJ45), fonction autocrossing

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Voyants de diagnostic local à LED
Options de sécurité pour verrouillage du câble
Contact de relais pour traitement d'alarme d'états de tension
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.