Les switches compacts Lean administrables (LM) autorisent la construction de réseaux administrables Ethernet à la fois flexibles et économiques dans le domaine de l'automation. Ils proposent une multitude de variantes de connexion et une plage de température de fonctionnement de -40 °C à +70 °C, ce qui leur permet de répondre aux exigences des applications industrielles. Leur logiciel intégré permet de tirer partir des protocoles informatiques standard pour créer, diagnostiquer et surveiller des réseaux.
FL SWITCH LM 4TX/2FX SM-E
-
Industrial Ethernet Switch
2891864
Switch Lean administrable Ethernet avec quatre ports RJ45 10/100 MBit/s et deux ports monomode FX-SC 10/100 MBit/s, préconfiguré pour EtherNet/IP™
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 112 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
Nombre de voies | 4 (Ports RJ45) |
Ethernet F.O. | |
Type de raccordement | SC |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s (duplex intégral) |
Physique de transmission | Fibres de verre monomode |
Distance de transmission | 36000 m (fibre de verre avec F-G 9/125 0,36 dB/km) |
32000 m (fibre de verre avec F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
26000 m (fibre de verre avec F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
Longueur d'ondes | 1300 nm |
Nombre de voies | 2 (Mono-mode SC) |
série (RS-232) | |
Type de raccordement | RS-232-C, connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Lean Managed Switch |
Type | Monobloc |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Fonctions switch | |
Fonctions de diagnostic | 1:1-Portmirroring |
Fonctionnalité de base | Switche de type « Store and Forward » conforme à la norme IEEE 802.3 2, classes de priorité selon IEEE 802.1p, protocole TCP/IP, compatible BootP, Port Mirroring, fonction serveur Web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), serveur DHCP, filtre PTCP |
Classe de conformité PROFINET | Conformance-Class A |
Fonctions de filtre | Quality of Service |
VLAN (jusqu'à 8 VLAN) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Gestion | Gestion basée sur le web (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Interface série (V.24) | |
Redondance | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link/Activity et Speed) |
Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Switche de type « Store and Forward » conforme à la norme IEEE 802.3 2, classes de priorité selon IEEE 802.1p, protocole TCP/IP, compatible BootP, Port Mirroring, fonction serveur Web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), serveur DHCP, filtre PTCP |
Diagnostic local | US Tension d'alimentation LED verte |
Statut de la liaison LED verte | |
Réception de télégrammes LED jaune | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6 W |
Support de transmission | Cuivre |
FO | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant absorbé typique | 250 mA (pour US = 24 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m au-dessus du niveau de la mer) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère B | |
CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-3/-4 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Switche de type « Store and Forward » conforme à la norme IEEE 802.3 2, classes de priorité selon IEEE 802.1p, protocole TCP/IP, compatible BootP, Port Mirroring, fonction serveur Web intégrée, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), serveur DHCP, filtre PTCP |
Configuration requise | |
Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link/Activity et Speed) |
Référence | 2891864 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | D25 |
Product key | DNN121 |
GTIN | 4046356281454 |
Poids par pièce (emballage compris) | 315,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 230 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2701136
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
Contact d'alarme configurable
Gestion basée sur le Web, SNMP
Configuration pouvant être sauvegardée en externe
Variantes FO complètes
Boîtier compact
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7