US-EMLP (49X15) SR
-
Etiquette en plastique
0828902
Etiquette en plastique, Carte, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 18, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 49 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repérage d'appareils |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 18 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 2 |
Technologie de marquage | Transfert thermique pour planches et cartes, technologie UV à LED |
Type de montage | collage |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Epaisseur film | 500 µm |
Epaisseur colle | 50 µm |
Adhésif | Acrylate |
Couleur | argenté |
Matériau | PVC |
Composants | exempt de silicone |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | 10 °C ... 30 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 40 % ... 70 % |
Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Faculté de conservation | 12 mois |
Largeur | 48,7 mm |
Hauteur | 14,9 mm |
Profondeur | 0,55 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 49 mm |
Hauteur du champ de texte | 15 mm |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Référence | 0828902 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BG14 |
Product key | BG2419 |
GTIN | 4046356559096 |
Poids par pièce (emballage compris) | 18,39 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 17,75 g |
Numéro du tarif douanier | 39199080 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 US - Imprimante à transfert thermique 1472410
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassette de ruban encreur 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cassette de ruban encreur 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cassette de ruban encreur 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cassette de ruban encreur 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cassette de ruban encreur 0803379
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Ruban encreur 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Support 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Support 1044355
-
THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Support 5146451
Avantages
La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7