Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 12 V DC
Relais individuels et accessoires
Nos relais individuels enfichables et nos nombreux accessoires garantissent une flexibilité permanente. Le remplacement simple et rapide des relais garantit une grande disponibilité élevée de l'installation dans votre application. Du matériel de repérage adapté aux modules de temporisation multifonctionnels en passant par les systèmes de distribution de potentiel, nous vous proposons de nombreux accessoires pour votre système de relais.
Relais haute puissance enfichable avec contacts de puissance, conçu spécialement pour la commutation de charges DC élevées, 1 contact à fermeture, aimant soufflant, tension de bobine : 110 V DC
Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V AC
Pont enfichable unique, longueur: 50 mm, coloris: gris
Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 48 V DC ... 60 V DC ±20 %
Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, tension d'entrée : 12 V DC ... 24 V DC ±20 %, polarité A1-, A2+
Relais miniature enfichable avec indicateur de position mécanique, Raccordement FASTON, 1 inverseur, affichage d'état: LED (jaune), Diode de roue libre, Tension d'entrée: 48 V DC
Relais octal enfichable avec contacts de puissance, 3 inverseurs, touche de test, indicateur de position mécanique, tension de bobine : 220 V DC, tension de réponse à 23 °C sans préexcitation ≥60 % ... 80 % de la tension assignée (≥132 V DC ... ≤176 V DC)
Pont enfichable unique, nombre de pôles: 2, longueur: 8 mm, coloris: gris
Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 48 V DC
Avantages
- Disponibilité élevée de l'installation grâce à des relais facilement remplaçables
- Gain de temps lors du câblage grâce à notre large gamme d'accessoires et de solutions de câblage Plug and Play
- Montage efficace grâce à des systèmes pratiques de répartition du potentiel, comme p. ex. des ponts enfichables, pour votre système de relais
- Marquage clair avec du matériel de repérage adapté
Relais auxiliaire pour la commande et la commutation dans des environnements avec des exigences de sûreté élevées
Les relais auxiliaires sont parfaitement adaptés pour l'utilisation dans des installations de surveillance et de commande. Ils garantissent une isolation galvanique entre le circuit de commande et le circuit auxiliaire. Malgré leur puissance de commutation élevée, les relais auxiliaires présentent en même temps une faible consommation en énergie. Ils sont donc parfaits pour une utilisation dans les postes de transformation par exemple.
La palette du relais met simultanément en mouvement tous les contacts mobiles, sans utiliser de leviers intermédiaires. Les relais auxiliaires enfichables sont montés rapidement et en toute sécurité sur les embases correspondantes.
Avantages de nos relais auxiliaires :
- Fonctionnement fiable et de longue durée, grâce à une capacité de commutation élevée
- Installation peu encombrante, grâce au design compact
- Mise en service facile, grâce à des connecteurs préconfectionnés