Système de relais à distance Ethernet PLC-Interface sur le rails DIN

Système modulaire de relais à distance avec intégration réseau

Passerelle Ethernet PLC-INTERFACE : le système modulaire de relais à distance prend en charge des applications simples comprenant jusqu'à 56 canaux d'E/S. Intégrez facilement vos relais au réseau. Bénéficiez d'une grande flexibilité et d'une configuration intuitive grâce à la compatibilité avec des logiciels de commande établis. Nos modules évolutifs pour coffrets électriques décentralisés permettent un gain de place pouvant atteindre 65 % et constituent ainsi un complément économique aux solutions d'E/S à distance classiques. 

Avantages

  • Équipement flexible des canaux (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) et forme de construction compacte pour des applications simples avec un nombre de canaux petit à moyen dans des coffrets électriques décentralisés
  • Connexion multiprotocole grâce à un module réseau innovant avec chipset haute performance (PROFINET classe C et redondance S2)
  • Intégration intuitive et rapide au niveau de commande grâce à la compatibilité avec les logiciels de commande établis
  • Nouvelles fonctions et performances optimales grâce aux mises à jour du firmware
  • Nombre maximal de canaux : jusqu'à 56 canaux configurables individuellement avec des modules d'extension séparés
  • Extension simple des fonctions dans les installations existantes grâce à la compatibilité du système avec le système de relais PLC-INTERFACE

Prêt pour l'avenir : aperçu du système de relais à distance

Comparaison des systèmes : connexion décentralisée des relais de couplage


Comparaison des systèmes : solution classique vs solution moderne

Comparaison des systèmes : solution classique vs solution moderne

Solution classique avec coupleur de bus et cartes d'E/S par rapport au système de relais à distance

Dans le domaine de l'automatisation industrielle, le défi consiste à intégrer différents signaux dans de petites armoires électriques décentralisées et à les raccorder à des automates de niveau supérieur via un réseau Industrial Ethernet. Même pour des applications avec un nombre réduit d'E/S ou une faible complexité, de nombreuses entreprises utilisent aujourd'hui des systèmes d'E/S à distance performants.

Nous vous proposons une solution économique spécialement adaptée à ces exigences. Notre système de relais à distance adaptable permet une mise en œuvre économique et peu encombrante, qu'il s'agisse d'une nouvelle conception ou d'une extension de votre système de relais PLC-INTERFACE existant. Pour rendre votre traitement des signaux plus efficace et pérenne, faites confiance à notre expertise.

Un système de relais à distance pour tous les signaux standard


Coffret électrique avec système de relais à distance dans un environnement industriel

Coffret électrique décentralisé avec système de relais à distance dans un environnement industriel

Relais de couplage classiques plus E/S analogiques et entrées de température

La passerelle Ethernet PLC-INTERFACE vous offre la possibilité d'optimiser vos applications décentralisées. Notre système de relais à distance traite les signaux numériques et analogiques et acquiert et traite des valeurs de température et analogiques précises avec une résolution de 10 bits (plage de valeurs 0-1 000). Découvrez l'avenir de l'automatisation des applications simples avec notre passerelle Ethernet PLC-INTERFACE.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Traitement polyvalent des signaux : prend en charge les entrées/sorties numériques comme relais de couplage et les entrées/sorties analogiques
  • Traitement précis des valeurs analogiques : résolution de 10 bits pour des mesures précises
  • Gain de place : réduit l'encombrement jusqu'à 65 %
  • Réduction de la complexité : architecture système simplifiée et câblage réduit
  • Affectation individuelle des canaux : offre une grande flexibilité dans votre application

PLC-INTERFACE : le système de relais pour votre application Découvrez la diversité et les avantages de PLC-INTERFACE

Carte d'images interactive : PLC-INTERFACE : aperçu du système avec accessoires
Vaste éventail d'accessoires
Les ponts enfichables de couleur et isolés permettent de gagner jusqu'à 70 % sur le temps de câblage des modules à relais PLC. L'adaptateur de fusible d'une largeur de 6,2 mm vous permet une protection par canal, sans besoin de place supplémentaire sur les rails DIN.
Un accès simple et rapide au réseau
Une passerelle avec chipset multiprotocole haute performance pour l'adressage des principaux protocoles Industrial Ethernet : PROFINET, EtherNet/IP et Modbus/TCP.
Gagner de la place avec des entrées supplémentaires
Max. 24 entrées TOR, en option : 4 entrées analogiques par module d'extension.
56 E/S dans la configuration maximale
Dans sa configuration maximale, le système de relais à distance propose 56 E/S pour un nombre moyen de canaux dans des applications simples.
Mise à niveau de votre système de relais existant
Extension simple des fonctions dans les installations existantes grâce à la compatibilité avec les modules relais et analogiques PLC-INTERFACE 6,2 mm existants.
Versions pour chaque application
Électromécanique, relais à semi-conducteurs, relais hybrides, contacts à guidage forcé, disjoncteurs, relais pour applications en zone 2 (Ex), relais temporisés multifonctionnels, modules E/S analogiques, convertisseurs de température Pt 100/Pt 1000, relais pour moteurs DC, commande manuelle.
Technologie Lead Frame
La technologie Lead Frame de la gamme de relais PLC-INTERFACE constitue une base solide pour la commutation, la séparation et l'amplification fiables des signaux : les éléments de construction pressés assurent une résistance accrue aux vibrations. La gestion thermique optimisée prolonge la durée de vie en service des composants électroniques. Nous agissons pour la durabilité en utilisant des matériaux facilement séparables ainsi que des relais enfichables.
E-paper
Système de relais à distance compatible avec le réseau

Cet e-paper vous offre un aperçu concis de notre système de relais à distance compatible réseau. Préparez-vous pour l'avenir de l'automatisation des applications simples avec notre passerelle Ethernet PLC-INTERFACE.

Vers l'e-paper
Système de relais à distance – passerelle Ethernet PLC-INTERFACE

Intégration réseau simple Intégration intuitive dans le niveau de commande grâce à la compatibilité avec les logiciels de commande établis

PLCnext Engineer : compatibilité totale et configuration simple du système de relais
PLCnext Engineer : compatibilité totale et configuration simple du système de relais
Capture d'écran PLCnext Engineer – Configuration des canaux relais 56 E/S
Capture d'écran PLCnext Engineer – Configuration des canaux relais 56 E/S
Module de base de la passerelle Ethernet : connexion réseau et sélection multiprotocole simple via un bouton-poussoir
Module de base de la passerelle Ethernet : connexion réseau et sélection multiprotocole simple via un bouton-poussoir
Module passerelle Ethernet PLC-INTERFACE avec connexion multiprotocole
Module passerelle Ethernet PLC-INTERFACE avec connexion multiprotocole
Systèmes d'E/S à distance

Système d'E/S à distance de la famille Axioline pour l'armoire électrique et l'installation sur le terrain

Systèmes d'E/S à distance pour l'armoire électrique et l'installation sur le terrain

Choisissez parmi une vaste gamme de systèmes d'E/S à distance pour l'armoire électrique, y compris pour une communication de données particulièrement rapide. Avec la SafetyBridge Technology, vous réalisez ainsi p. ex. des applications de sécurité avec nos modules PROFIsafe ou même sans automate de sécurité. Nos systèmes d'E/S se combinent idéalement avec les automates programmables industriels de Phoenix Contact.

Pour l'automatisation décentralisée sans armoire, utilisez les modules E/S en bloc, avec de nombreuses fonctionnalités et un design particulièrement robuste pour les environnements industriels hostiles. En utilisant les E/S TOR ainsi que le maître IO-Link et les IO-Link-Devices adaptés, vous pouvez augmenter l'étendue des fonctions de votre application.