The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Aperçu du relais PLC-INTERFACE avec la technologie Lead Frame

Intérieur avec Lead Frame d'un relais PLC-INTERFACE

Commuter des signaux de manière fiable – dans un espace très restreint ​

Les systèmes de relais de Phoenix Contact constituent une interface performante et fiable entre l'automate et la périphérie de l'installation. La technologie Lead Frame de la série de relais PLC-INTERFACE constitue une base solide pour la commutation, la séparation et l'amplification fiables des signaux. Des relais électromécaniques et à semi-conducteurs sont également utilisés – cette combinaison fait ses preuves jour après jour dans des millions de cycles et de commutations de relais dans différentes applications.

La qualité est au premier plan chez Phoenix Contact, de sorte que même les petits détails ont une grande importance pour nous. Grâce à notre propre production de pièces plastiques et métalliques, nous produisons les éléments qui constituent la base des composants de haute qualité. 100 % des produits sont ainsi contrôlés. Pour que les départements de construction et de développement puissent continuellement mettre en œuvre des idées de produits innovantes, le savoir-faire et les compétences internes sont encore renforcés.

PLC-INTERFACE - l'intelligence dans la polyvalence

Carte d'images interactive : PLC-INTERFACE : vue d'ensemble des produits avec accessoires
Technologie Lead Frame
La technologie Lead Frame de la gamme de relais PLC-INTERFACE constitue une base solide pour la commutation, la séparation et l'amplification fiables des signaux : les éléments de construction pressés assurent une résistance accrue aux vibrations. La gestion thermique optimisée prolonge la durée de vie en service des composants électroniques. Nous agissons pour la durabilité en utilisant des matériaux facilement séparables ainsi que des relais enfichables.
Technologie Lead Frame
Adaptateur PLC-V8 VARIOFACE
L'adaptateur de système de précâblage vous permet de raccorder rapidement, simplement et sans erreur les modules à relais à l'automate.
Adaptateur PLC-V8 VARIOFACE
Vaste éventail d'accessoires
Les ponts enfichables de couleur et isolés permettent de gagner jusqu'à 70 % sur le temps de câblage des modules à relais PLC. L'adaptateur de fusible d'une largeur de 6,2 mm vous permet une protection par canal, sans besoin de place supplémentaire sur les rails DIN.
Vaste éventail d'accessoires
Système de relais logique programmable PLC logic
Commutez et commandez les signaux d'E/S avec un système ultracompact et flexible. Vous pouvez associer au choix le module logique aux modules à relais ou aux modules analogiques adaptés. Cette conception modulaire permet une grande diversité de cas d'utilisation.
Système de relais logique programmable PLC logic
PLC logic – programmation et configuration
Adaptation facile des paramètres et surveillance flexible via l'application avec l'adaptateur Bluetooth correspondant. LOGIC+ est un logiciel intuitif pour l'implémentation rapide de vos projets. Intégrez le PLC logic via RS-485 (Modbus/RTU) dans des automates de niveau supérieur.
PLC logic – programmation et configuration
Variantes pour chaque application
Électromécanique, relais à semi-conducteurs, relais hybrides, contacts à guidage forcé, relais pour applications en zone 2 (Ex), relais temporisés multifonctionnels, modules E/S analogiques, convertisseurs de température Pt 100/Pt 1000, relais pour moteurs DC, commande manuelle
Variantes pour chaque application

La passion, l'innovation et l'esprit de pionnier ont donné naissance en 1997 à une étape importante dans la technique des relais : la technologie Lead Frame a été intégrée pour la première fois dans des modules à relais d'une largeur de 6,2 mm de Phoenix Contact. C'est à ce jour unique sur le marché.

Carsten Thörner, Vice-président (composants d'interface)
Carsten Thörner, vice-président composants d'interface chez Phoenix Contact

Appareil de commutation pour un avenir durable

Secteurs AES de l'énergie, de l'industrie, de l'infrastructure, de la mobilité et PLC-INTERFACE

Un précurseur de la All Electric Society Des modules relais pour un avenir durable

Explorez avec nous les coulisses d'une production entièrement automatisée. Découvrez l'esprit de pionnier et d'innovation sous un nouvel angle. Regardez avec nous les applications mondiales et jetez un coup d'œil sur l'avenir. PLC-INTERFACE prend en charge les technologies d'avenir dans tous les domaines de la All Electric Society : Power-to-X, intégration sectorielle, énergies renouvelables, automatisation industrielle, infrastructure et domotique. Toujours sous le signe de la durabilité, bien sûr.

Dans la vision d'avenir de la All Electric Society, une infrastructure complète assure le transport et l'échange nécessaires d'énergie, de signaux et de données dans tous les domaines de la vie et du travail. Dans ce système global multisectoriel, des opérations de commutation fiables sont essentielles pour un fonctionnement sûr et sans problème des machines et installations électrifiées.

Infographie relais PLC-INTERFACE

Tout sur PLC-INTERFACE

Moteurs d'innovation et caractéristiques
Nous sommes votre partenaire fiable et le moteur de l'innovation grâce à notre savoir-faire en matière d'ingénierie : de nombreux accessoires et des fonctions bien pensées pour toutes les applications.

Technologie
Avec nos modules relais, vous misez sur une technologie innovante pour une large gamme de variantes standard et électroniques avec un gain de place, une manipulation simple et un câblage sans outils.

Applications
Avec PLC-INTERFACE, vous avez la certitude de répondre en toute sécurité aux exigences légales et techniques grâce à une technologie innovante.

Durabilité
La durabilité est une composante essentielle de l'ensemble du cycle de vie des relais PLC-INTERFACE. Réduction de l'emballage, relais remplaçables, transparence de l'empreinte CO₂ et matériaux bien séparables pour un recyclage optimal.

Prêts pour l'avenir
Nous sommes votre partenaire privilégié sur des thèmes d'avenir importants tels que la numérisation, l'énergie neutre en CO₂ et le Power-to-X, à l'aide de l'électrification dans toutes les branches et industries.