PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP
-
Dispositif de commutation de sécurité
1087569
Dispositif de commutation de sécurité avec IO-Link pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrières lumineuses, jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4, PL e, 2 circuits de capteurs, démarrage automatique ou manuel contrôlé, 2 sorties TOR sécurisées, 1 sortie de signal, US = 24 V DC, bloc de jonction Push-in enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Grille de lumière | |
Transpondeur | |
Barres de commutation | |
Tapis de contact | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 200 ms (démarrage automatique) |
< 175 ms (démarrage manuel surveillé) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 200 ms (commande via A1) |
Temps de réponse | < 10 ms |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
Temps de réarmement | 250 ms (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4 W (UB = UBL = 30 V, IL1 = IL2 = 2,4 A) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation sécurisée, 0,5 kV entre logique et IO-Link |
Isolation de base 4 kV entre tous les circuits et le boîtier | |
Alimentation | |
Dénomination | L+/L- |
Tension nominale de l'alimentation périphérique | 24 V DC -20 % / +25 % (Fourni par l'interface IO-Link du maître IO-Link.) |
Courant absorbé | typ. 8 mA |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % (protection externe) |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 72 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1,73 W |
Courant transitoire | typ. 12 A (Δt < 10 µs) |
Temps de filtrage | 1 ms (Pour la logique. Au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us ) |
Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité parallèle; Diode zéner bidirectionnelle (Protection externe, voir Consignes de sécurité. Type de fusible : 5 AT) |
Numérique: Circuit de capteur S0 (S10, S12, S22) | |
Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
CEI 61131-2 type 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
Nombre d'entrées | 3 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
Pour S22, voir l'indication au chapitre "Raccordements possibles des générateurs de signaux". | |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
0 V (S22) | |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
Courant transitoire | < 5 mA (généralt. pour US sur S10) |
< 5 mA (généralt. pour US sur S12) | |
> -7 mA (généralt. pour US sur S22) | |
Temps de filtrage | max. 1,5 ms (Largeur de l'impulsion test, impulsion test faible (S10, S12) ) |
Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
Désactivez les impulsions de commutation en cas d'applications de sécurité. | |
Simultanéité | ∞ |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 5 mA (généralt. pour US sur S10) |
< 5 mA (généralt. pour US sur S12) | |
> -7 mA (généralt. pour US sur S22) | |
Numérique: Circuit de capteur S1 (S32, S42) | |
Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
CEI 61131-2 type 3 | |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
Courant transitoire | < 10 mA (généralt. pour US, Δt = 500 µs) |
Temps de filtrage | max. 1,5 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
Désactivez les impulsions de commutation en cas d'applications de sécurité. | |
Simultanéité | ∞ |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 5 mA (généralt. pour US) |
Numérique: Entrée diagnostic (DGN) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
Potentiel A1/A2 ou US | |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée | 0 V DC ... 30 V DC |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | typ. 30 mA |
Numérique: Circuit de démarrage (S34, S35) | |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant transitoire | < 10 mA (généralt. pour US, Δt = 100 ms) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 7 mA (généralt. pour US sur S34) |
< 5 mA (généralt. pour US sur S35) | |
IO-Link | |
Dénomination | IO-Link |
Taux de transmission | 230 kbit/s (COM3) |
Temps de cycle | 5 ms |
Mise à jour des données de processus | 5 ms |
Nombre de données de process | max. 31 Octet (Données d'entrée) |
max. 16 Octet (Données de sortie) | |
Description de l'entrée | IO-Link câble de commutation et de communication |
Nombre d'entrées | 1 |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Nombre de ports | 1 |
Type de port | Classe A |
Numérique: 14, 24 | |
Description de la sortie | Sorties TOR sécurisées |
PNP, CEI 61131-2 type 2 | |
Nombre de sorties | 2 |
Circuit de protection | Circuit de diode de roue libre pour charges inductives |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Tension de sortie | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
Courant de fuite | max. 1 mA (À l'état sécurisé) |
Charge ohmique | min. 12 Ω |
Charge capacitive max. | max. 10 µF (Charge 2,4 A) |
max. 4,7 µF (Charge 1 A) | |
Charge inductive max. | max. 1 H |
Limitation de la tension de coupure inductive | max. 50 V |
Courant de sortie | max. 2,4 A |
Courant transitoire | max. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
Courant de charge minimal | 2 mA |
Fréquence de commutation | 1 Hz (ohmique, inductive, capacitive) |
Tension de sortie à l'état hors circuit | < 5 V DC (À l'état sécurisé) |
Circuit de décharge | Non |
Signaler | |
Tension | env. 22 V DC |
Fréquence de commutation | 1 Hz (ohmique, inductive, capacitive) |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Affichage d'état | 5 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte, jaune, rouge) |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 116,6 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PBT |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 30g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | EN 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 1087569 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | D21 |
Product key | DNA181 |
GTIN | 4055626883960 |
Poids par pièce (emballage compris) | 157,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 126,06 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d17c2d45-891f-457c-aaa6-bfca0eac327f |
Produits compatibles
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Commutateur de sécurité Capteur 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Commutateur de sécurité Capteur 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Commutateur de sécurité Capteur 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Commutateur de sécurité Actionneur 2702973
-
CP-MSTB - Languette de détrompage 1734634
-
CR-MSTB - Onglet de détrompage 1734401
-
IOL-CONF - Logiciel de configuration et de diagnostic 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
Avantages
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
Pour la surveillance des barres de commutation à 4 fils ou des tapis de contact selon la norme EN ISO 13856-1
2 circuits de détection
2 sorties TOR de sécurité
1 sortie de signalisation TOR
Données de diagnostic par IO-Link, associé aux commutateurs de sécurité PSR-CT
Commande à 1 ou 2 canaux
Activation surveillée manuelle et automatique
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7