The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

CHARX T2HBI12-3AC32DC250-5,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
1338230

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Prise de raccordement côté véhicule, jusqu'à 500 A dans Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Fils individuels, longueur: 5 m, actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-2, CEI 62196-3, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gamme de produits complète
Taille homogène, peu encombrante de l'espace de montage et des points de vissage de toutes les prises côté véhicule de Phoenix Contact
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Verrouillage intégré pendant la charge
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Protection contre les projections d'eau et contre la saleté, grâce à un indice de protection élevé