FTP-3F/14 - Fiche de test
1029269

section
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Fiche de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 14, type de raccordement: Raccordement par cosse, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles