BTFE 6-3/14 - Embase pour prise de test
1029252

section
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Embase pour prise de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 14, type de raccordement: Cosse à œillet, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, type de montage: Montage mural, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles