cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | |||
C | ||||
600 V | 31 A | |||
F | ||||
690 V | 31 A |
The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country
Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 4, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | |||
C | ||||
600 V | 31 A | |||
F | ||||
690 V | 31 A |