ICS25-TL100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier
1072377

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure avec couvercle rabattable transparent, largeur: 25 mm, hauteur: 101 mm, profondeur: 14,35 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Utilisation flexible grâce au système modulaire et à la modularité unique de la technique de raccordement
Raccordements standardisés de type RJ45, USB, D-SUB et prises d'antenne comme composants intégrables
Utilisation optimale de l’espace et adaptabilité de la conception, des couleurs et de l’impression
Connecteurs de bus sur rail DIN à huit pôles avec contacts parallèles et jusqu'à deux contacts série pour une communication de module à module simple