VAL-SPP-T2-275-1+0-UT - Parasurtenseur de type 2
1466209

Parafoudre enfichable conf. type 2/classe II pour réseaux d'alimentation électrique monophasés avec N et PE posés de manière combinée en un conducteur (système à 2 fils : L, N/PEN).

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs