EML (10X7)R - Etiquette
0816663

Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 10000, hauteur du champ de texte: 7 mm, largeur du champ de texte: 10 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les repères autocollants pour appareils EML ... conviennent particulièrement au marquage des différents équipements électriques, dans le domaine de la construction d’automates, d’installations et d’armoires électriques
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les matériaux EML ... sont répertoriés auprès de UL.
Un grand nombre de repères de différentes tailles et couleurs est disponible pour permettre une conception individuelle
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EM ... individuellement selon vos besoins