VAL-US-SPP-600D/40/3+0-R - Parafoudre
1790793

Parafoudre, UL Listed type 1 et CEI type 2, pour systèmes d'alimentation triphasés pour 600 V AC Delta, fiches parafoudre interchangeables avec indicateur d'état local (vert/rouge), avec signalisation à distance enfichable.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Parafoudre universel (SPD) grâce à UL Listed type 1 et CEI type 2 : convient à tous les schémas de liaison à la terre et tensions d'alimentation courants en Amérique du Nord
Entretien réduit au minimum grâce aux fiches parafoudres remplaçables
Indication claire de l'état via un affichage optique local vert/rouge, installation simple et rapide via une signalisation à distance enfichable
Planification simple grâce à des données numériques complètes
Protection contre l'insertion et les contacts pour une installation sûre