Parafoudre pour systèmes d'alimentation électrique nord-américains

Parafoudre basse tension pour systèmes d'alimentation électrique nord-américains

Les systèmes d'alimentation électriques conçus selon le modèle nord-américain diffèrent nettement des systèmes conçus selon les normes CEI. Non seulement la forme des réseaux et les tensions diffèrent, mais aussi les exigences techniques et normatives. Les parafoudres conformes à CEI ne répondent pas à ces exigences, ce qui a conduit à concevoir des parafoudres destinés spécialement aux systèmes d'alimentation nord-américains. Ces derniers répondent aux exigences des normes UL et CSA.

Go to Product Detail Page for item 2801489
VAL-MS-AR 350 VF - Parasurtenseur de type 2
VAL-MS-AR 350 VF - Parasurtenseur de type 2
2801489

VAL-MS-AR 350 VF est une protection antisurtension hybride avec un tube à décharge de gaz en série avec varistance métal-oxyde et surveillance thermique, idéale pour les applications ne pouvant tolérer aucun courant de fuite.
L'embase VAL-MS BE-AR dispose d'une séparation qui, pour le diagnostic terrain, isole les conducteurs de terrain en mode protégé . Bornes d'entrée et de sortie indépendantes du même côté avec bornes de mise à la terre côté opposé. Tous les bornes sont à vis enfichables et à courant fort, conviennent pour des conducteurs rigides ou souples, dénudés ou munis d'embouts.

Go to Product Detail Page for item 2801490
VAL-MS-AR 350 VF/FM - Parasurtenseur de type 2
VAL-MS-AR 350 VF/FM - Parasurtenseur de type 2
2801490

VAL-MS-AR 350 VF/FM est une protection antisurtension hybride avec un tube à décharge de gaz en série avec varistance métal-oxyde et surveillance thermique, idéale pour les applications pour lesquelles aucun courant de fuite ne peut être toléré.
L'embase VAL-MS BE-AR/FM dispose d'une séparation qui, pour le diagnostic terrain, isole les conducteurs de terrain du mode protégé. Bornes d'entrée et de sortie indépendantes du même côté, avec bornes de mise à la terre du côté opposé. Toutes les bornes sont à vis enfichables et à courant fort, conviennent pour conducteurs rigides ou souples, dénudés ou munis d'embouts.

Go to Product Detail Page for item 2801491
VAL-MS-AR-T1/T2 75 - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
VAL-MS-AR-T1/T2 75 - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2801491

VAL-MS-AR T1/T2 75 est une protection antisurtension à capacité élevée pour éclairage de type 1 et commutation du courant de choc de type 2, idéale pour les applications à courant de charge élevé et risque important de surtension.
L'embase VAL-MS BE-AR dispose d'une séparation qui, pour le diagnostic terrain, isole les conducteurs de terrain en mode protégé . Bornes d'entrée et de sortie indépendantes du même côté avec bornes de mise à la terre côté opposé. Tous les bornes sont à vis enfichables et à courant fort, conviennent pour des conducteurs rigides ou souples, dénudés ou munis d'embouts.

Go to Product Detail Page for item 2801488
VAL-MS-AR 75 VF/FM - Parasurtenseur de type 2
VAL-MS-AR 75 VF/FM - Parasurtenseur de type 2
2801488

Der VAL-MS-AR 75 VF/FM est une protection antisurtension hybride avec un tube à décharge de gaz en série avec varistance métal-oxyde et surveillance thermique, idéale pour les applications ne pouvant tolérer aucun courant de fuite.
L'embase VAL-MS BE-AR/FM dispose d'une séparation qui, pour le diagnostic terrain, isole les conducteurs de terrain du mode protégé. Bornes d'entrée et de sortie indépendantes du même côté, avec bornes de mise à la terre du côté opposé. Toutes les bornes sont à vis enfichables et à courant fort, conviennent pour conducteurs rigides ou souples, dénudés ou munis d'embouts.

Go to Product Detail Page for item 2906326
VAL-MS TE-AR/75X350/3EQPR/FM - Élément de base de parafoudre basse tension type 2
VAL-MS TE-AR/75X350/3EQPR/FM - Élément de base de parafoudre basse tension type 2
2906326

Module pour parafoudres de compensation, 3 modes, parafoudres de type 2 pour signaux à 2 conducteurs parallèles redondants (4 conducteurs) de jusqu'à 75 V, avec blocs de jonction de terrain sectionnables et contact de surveillance de terrain de forme C. Disposition avec traversée, afin de séparer les conducteurs de terrain des conducteurs internes.

Avantages

  • Intégration facile dans les applications existantes grâce à UL-Open Type 1 Listed
  • Disponible pour toutes les configurations de réseau courantes selon NEMA
  • Disponible, utilisable et montable dans toute l'Europe grâce au marquage CE
  • Surveillance facile de l'état du système grâce à l'indicateur d'état local et au contact de télésignalisation
  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER 2
Parafoudre basse tension montable sur rail DIN pour les mises à la terre d'alimentation américaines dans différentes variantes de commutations

Parafoudre basses tension pour les systèmes d'alimentation nord-américains – VAL-US

La gamme de produits – VAL-US

Les VAL-US sont des parafoudres enfichables pour les installations et les équipements en Amérique du Nord. En outre, ces articles sont utilisés dans les régions qui exigent des mises à la terre d'alimentation conformes à la norme NEMA.

La série VAL-US comprend une grande variété de schémas de liaisons à la terre. Il existe des variantes de produits pour les systèmes courants comme la phase auxiliaire 120/240 V et 277/480 V Wye ainsi que pour les mises à la terre d'alimentation spéciales comme 120/208/240 V High-Leg Delta et Corner-grounded Delta. L'élément de base accueille les connecteurs pour les différents chemins. Le contact de télésignalisation intégré permet de surveiller à distance l'état des connecteurs. Les connecteurs possèdent une fenêtre avec un indicateur d'état optique. Les connecteurs surchargés sont ainsi détectés directement sur place. L'élément de base et les connecteurs correspondants sont codés les uns par rapport aux autres. Ceci empêche toute manipulation ou tout remplacement accidentel des connecteurs lors de travaux de maintenance.

Les produits de la gamme VAL-US sont listés UL (UL Listed) et donc parfaitement adaptés pour une utilisation sur le marché américain.

Parafoudre basse tension pour les mises à la terre d'alimentation nord-américaines, monté sur rail DIN avec marquage CE

Parafoudre basse tension pour les mises à la terre d'alimentation nord-américaines, avec marquage CE

Parafoudre basse tension Open Type 1 Listed selon UL 1449

VAL-US propose le plus grand choix de parafoudres (SPD) listés UL « Open Type ». « Open Type », également connu sous le nom de « Open Terminal » correspond à une catégorie de parafoudres UL 1449 commercialisée. Cette catégorie permet aux SPD montés sur rail DIN d'obtenir l'homologation UL Listed.

Les homologations UL-Open Type 1 Listed de la série VAL-US facilitent considérablement la tâche des inspecteurs lorsqu'il s'agit de réceptionner et de valider des installations et des équipements.

Grâce à la conformité CE, les produits sont disponibles dans toute l'Europe et peuvent être utilisés et montés en conséquence.