The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Parafoudre pour systèmes linéaires à courant continu

Parafoudre basse tension pour courant continu

Le comportement des systèmes à courant continu diffère de celui des systèmes à courant alternatif en mode de réglage et en cas d'erreur à cause de leur structure. Des parafoudres spécifiques sont donc indispensables. Ces SPD sont répartis entre les équipements de protection de type 1 et de type 2, en fonction de leur lieu d'installation et des exigences de l'application.

Go to Product Detail Page for item 1033790
VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM - Parasurtenseur de type 2
VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM - Parasurtenseur de type 2
1033790

Parafoudre enfichable sans courant de fuite pour systèmes bipolaires à tension continue isolés et reliés à la terre avec caractéristiques de fonctionnement linéaires jusqu'à 380 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Go to Product Detail Page for item 1033789
VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM - Parasurtenseur de type 2
VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM - Parasurtenseur de type 2
1033789

Parafoudre enfichable sans courant de fuite pour systèmes bipolaires à tension continue isolés et reliés à la terre avec caractéristiques de fonctionnement linéaires jusqu'à 220 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Go to Product Detail Page for item 1033788
VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Parasurtenseur de type 2
VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Parasurtenseur de type 2
1033788

Parafoudre enfichable sans courant de fuite pour systèmes bipolaires à tension continue isolés et reliés à la terre avec caractéristiques de fonctionnement linéaires jusqu'à 120 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Go to Product Detail Page for item 1033786
VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Parasurtenseur de type 2
VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Parasurtenseur de type 2
1033786

Parafoudre enfichable sans courant de fuite pour systèmes bipolaires à tension continue isolés et reliés à la terre avec caractéristiques de fonctionnement linéaires jusqu'à 48 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Avantages

  • Fonctionnement sécurisé de systèmes d'alimentation en tension continue grâce à la protection fiable contre les surtensions
  • Utilisation polyvalente grâce à une altitude maximale d'utilisation de 6 000 m (au-dessus du niveau de la mer)
  • Encombrement réduit grâce à un design compact
  • Parfaitement informé grâce à l'indicateur d'état visuel, mécanique et le contact de télésignalisation

Nouveaux produits

Parafoudres/parafoudres basse tension VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R

Parafoudre pour réseaux de courant continu

Pour applications industrielles jusqu'à 1 000 V DC

Les réseaux de courant continu présentent de nombreux avantages par rapport aux réseaux de courant alternatif, et jouent un rôle important dans la transition énergétique. Le nouveau parafoudre VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R protège de manière fiable les réseaux à courant continu contre les dommages causés par les courants de foudre et les surtensions.

Caractéristiques principales

  • Parafoudre, conformément au type 1/2
  • Utilisable jusqu'à 1 100 V DC Uc
  • Cônes d'insertion allongés
  • Puits de vis allongés
  • Protection contre les contacts
  • Contact de télésignalisation intégré
  • Utilisation possible jusqu'à une altitude de 6 000 m

Avantages

  • Fonctionnement sécurisé de systèmes d'alimentation en tension continue grâce à la protection fiable contre les surtensions et courants de foudre
  • Pour une utilisation dans des systèmes d'alimentation DC unipolaires et linéaires jusqu'à 1 000 V DC de tension permanente
  • Encombrement réduit grâce à un design compact
  • Parfaitement informé grâce à l'indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation

Parafoudres pour des tensions nominales jusqu'à 1 000 V DC, avec des entrées de câbles adaptées

Parafoudres pour les applications DC avec des tensions nominales jusqu'à 1 000 V DC

Exigences en matière de parafoudre basse tension

Les parafoudres pour la protection des applications DC doivent être adaptés aux exigences parfois nettement plus élevées. Pour une utilisation dans des systèmes à courant continu avec une tension particulièrement élevée, un parafoudre doit être conçu pour fonctionner jusqu'à 1 100 V de tension permanente. Les exigences en matière de distances dans l'air et lignes de fuite sont donc nettement plus élevées, ce qui permet d'éviter un claquage entre les blocs de jonction et les conducteurs qui y sont raccordés. Pour les systèmes DC avec des tensions plus faibles, les exigences ne sont pas aussi élevées. Mais ici aussi, la recommandation claire est de toujours choisir le parafoudre basse tension pour la tension correspondante.

Avantages fondamentaux du courant alternatif et du courant continu

Le courant alternatif ou la tension alternative présente deux grands avantages : il peut être transformé et commuté facilement. Cependant, lors du transport, la puissance réactive est toujours transmise, ce qui entraîne des pertes correspondantes dans la transmission.

Le courant continu ou la tension continue offrent l'avantage d'utiliser directement les tensions souhaitées sur les installations, machines et appareils correspondants grâce à des convertisseurs DC/DC ou DC/AC plus efficaces. Les circuits intermédiaires DC coûteux avec conversion AC/DC en convertisseurs de fréquence ne sont plus nécessaires. Par ailleurs, les systèmes de transport de courant continu ne transportent pas de puissance réactive. Cela réduit considérablement les pertes d'énergie pendant le transport.

Domaines d'utilisation typiques Les applications de courant continu se trouvent par exemple dans les industries et les applications suivantes

Antennes de téléphonie mobile dans un ciel bleu
Télécommunication
Armoires de serveurs d'un centre de données
Centres de données
Hall de production avec convoyeurs et machines
Applications DC industrielles
Une personne charge un véhicule électrique dans un parc de charge futuriste
Électromobilité
Conteneur de stockage de batteries sur une prairie avec le photovoltaïque et l'éolien en arrière-plan
Système de stockage sur batterie
Vue sur le toit d'un hall de production avec des panneaux photovoltaïques installés
Photovoltaïque