Outil à dénuder

Outil à dénuder

L'outil à dénuder de la gamme de produits WIREFOX convainc par son ergonomie et la précision de ses résultats. Les lames dures à géométrie spéciale garantissent une durée de vie optimale. L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et proprement. Des outils correspondants existent pour les isolations standard et spéciales.

Go to Product Detail Page for item 1212704
WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder
WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder
1212704

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) de 0,1 - 4 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

Avantages

  • Utilisation polyvalente grâce à des cassettes de sectionnement facilement remplaçables
  • Maniement sans effort et sans risque de dérapage grâce à des poignées ergonomiques
  • Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
  • Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX lors du dénudage

Outil à dénuder WIREFOX

Dénuder en toute sécurité et avec précision

L'outil à dénuder WIREFOX vous permet de dénuder les conducteurs et les câbles en toute sécurité, rapidement et avec précision. Des outils adaptés existent aussi pour les isolants spécifiques.

Pince à dénuder avec mâchoires échangeables

Pince à dénuder avec mâchoires échangeables

Remplacer les lames en toute simplicité

La structure de la pince à dénuder permet un remplacement aisé des mâchoires et ainsi le traitement des isolants spécifiques à l'aide d'un outil standard.

Outil à dénuder WIREFOX-D-CX pour le dénudage à plusieurs niveaux de câbles de données et câbles ronds en une seule étape

Outil à dénuder WIREFOX-D-CX

Dénuder plusieurs niveaux

L'outil à dénuder WIREFOX-D-CX permet le dénudage à plusieurs niveaux des câbles de données et câbles ronds en une seule étape. Grâce à l'ajustement central précis des couteaux à dénuder, le câble n'est pas endommagé.

Pinces universelles
Pinces universelles YouTube