Adaptateur pour la coupe zéro de rails DIN perforés au moyen de massicots PPS.
Coupe-profilés et coupe-rails DIN
Les coupe-profilés et coupe-rails DIN de Phoenix Contact vous permettent de couper rapidement et facilement, mais aussi sans copeaux et sans finition requise. Le rapport de transmission de levier optimal assure une utilisation pratique et peu fatigante. Différente modèles sont disponibles - pour différentes géométries de profilés, avec fonction de perforation, ainsi que des systèmes compacts et mobiles.
Coupe-goulotte, pour découper les goulottes, les couvercles et les profilés en plastique, butée de 45° également pour coupes d'onglet, longueur de coupe 75 mm
Coupe-profilé, pour découper des profilés standards, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que des barres collectrices de neutre NLS‑CU 3/10, avec barre graduée pouce/métrique
Coupe-goulotte, pour la coupe sans bavure de goulottes et leurs couvercles, utilisable jusqu'à une largeur de 125 mm
Coupe-profilés, pour couper les rails normalisés, NS 35/7,5 et NS 35/15
Butée avec un angle de 90° pour CUTFOX-CD
Couteaux de rechange pour coupe-goulotte
Barre graduée, version : pouces/métrique
Pièces détachées pour le PPS CDM CH, contre-support pour la lame
Avantages
- Aucun travail supplémentaire grâce à une découpe sans bavure ni copeaux
- Travail sans effort et protection des articulations grâce à un mécanisme de levier
- Longue durée de vie grâce à des composants et matériaux de grande qualité
Nouveaux produits
Bloc de coupe zéro pour coupe-rail
Coupes zéro rapides et précises sans mesure
Lors de la découpe manuelle de rails DIN perforés, le bloc de coupe zéro permet d'effectuer des coupes zéro rapides et reproductibles sans devoir prendre des mesures répétées chronophages. Le curseur permet de régler différentes conditions de coupe zéro.
Caractéristiques principales
- Convient pour les rails DIN perforés NS 35/7,5, NS 35/15 et NS 15
- Curseur pour régler différentes conditions de coupe zéro
- Équipé d'une goupille cylindrique et d'aimants pour un maintien sûr
- Compatible avec les coupeurs de profilés PPS de Phoenix Contact
Avantages
- Coupes zéro reproductibles et qualitatives sur les rails DIN perforés, et ce, avec un seul réglage
- Gain de temps et réduction des erreurs lors des coupes zéro, car il n'est plus nécessaire de répéter les mesures et le traçage
- Accélération du processus de découpe des rails DIN grâce à un gain de temps lors des coupes zéro
- Réglage rapide de différentes conditions de coupe zéro grâce à un curseur
Découper au millimètre près
Grâce à nos coupe-profilés et coupe-rails fixes et mobiles, vous pouvez couper rapidement, sans effort et avec précision une large gamme de rails normalisés et de goulottes de câblage. Le réglage de la longueur se fait confortablement à l'aide d'une butée. La plage des millimètres et pouces inscrite sur la barre graduée est protégée contre l'usure sur une longue durée. Veillez également à ce que le poste de travail soit propre et sûr, car les coupe-profilés et coupe-rails permettent une découpe sans copeaux ni bavures. Vous gagnez du temps supplémentaire en supprimant les travaux de finition, comme l'ébavurage lors du sciage.
Le coupe-rails DIN compact pour une utilisation mobile
Le coupe-rails DIN PPS COMPACT vous permet de découper les rails DIN proprement, sans copeaux ni modifications. Les éléments de guidage permettent d'insérer rapidement et facilement les rails DIN dans le dispositif de coupe.
Le poids léger sous les coupe-rails DIN est parfaitement adapté à un travail sur le terrain grâce à son design compact. La barre graduée optionnelle ou un mètre ruban vous garantissent une mesure simple et précise des rails DIN.
Coupes zéro rapides et reproductibles avec le bloc de coupe zéro
Gagnez du temps lors de la découpe manuelle de rails DIN perforés : le bloc de coupe zéro pour les coupe-rails permet des coupes zéro rapides et reproductibles avec un seul réglage et sans mesures répétées chronophages. Équipé d'une goupille cylindrique et d'aimants pour un maintien sûr, le bloc de coupe zéro est simplement placé sur le rail DIN. Le curseur permet de régler différentes conditions de coupe zéro.
- Coupes zéro reproductibles et qualitatives sur les rails DIN perforés, et ce, avec un seul réglage
- Gain de temps et réduction des erreurs lors des coupes zéro, car il n'est pus nécessaire de répéter les mesures et le traçage
- Accélération du processus de découpe des rails DIN grâce à un gain de temps lors des coupes zéro
- Réglage rapide de différentes conditions de coupe zéro grâce à un curseur