ILB BT ADIO MUX-PANEL 8
-
Kit radio
2884567
Kit Wireless-MUX, comprenant deux modules de chacun 16 entrées et sorties TOR, deux entrées et sorties analogiques et deux antennes de type panneau, puissance d'émission 0 dBm, gain d'antenne 8 dBi
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Multiplexeur |
| Type | Monobloc |
| MTBF | 465 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 140 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) | |
| Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR LED |
| Liaison radio FS-LED | |
| Tension logique et actionneurs LED | |
| Qualité de la liaison radio 4 LED |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise) |
| Courant d'alimentation | < 100 mA |
| Analogique: | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques |
| Description de l'entrée | single ended |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Résolution de la valeur mesurée | 12 bits |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 16 |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 1 fil |
| Temps de filtrage | 500 µs |
| Analogique: | |
| Dénomination sortie | Sorties analogiques |
| Nombre de sorties | 2 |
| Résolution DAC | 12 Bit |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 1 fil |
| Nombre de sorties | 16 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge, résistant à la tension en retour |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Antenne | |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | MCX (mâle) |
| Fonctions | |
| Homologations radio | Europe, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
| Prise en charge du pays respectif | Australie (Règle spéciale : Veuillez contacter le chef de produits) |
| Belgique | |
| Bulgarie | |
| Danemark | |
| Allemagne | |
| Estonie | |
| Finlande | |
| France | |
| Grèce | |
| Grande-Bretagne | |
| Irlande | |
| Islande | |
| Israël | |
| Italie | |
| Canada | |
| Lettonie | |
| Lichtenstein | |
| Lituanie | |
| Luxembourg | |
| Malte | |
| Pays-Bas | |
| Norvège | |
| Autriche | |
| Pologne | |
| Portugal | |
| Roumanie | |
| Suède | |
| Suisse | |
| Singapour | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Espagne | |
| Tchéquie | |
| Hongrie | |
| Etats-Unis | |
| Chypre (Rép.) | |
| Wireless | |
| Dénomination | Bluetooth |
| Mode de raccordement de l'antenne | MCX (femelle) |
| Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (bande ISM) |
| Norme de télécommunication | Bluetooth 1.2 |
| Puissance d'émission | 0 dBm (1 mW à régulation automatique) |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR |
| Message | LED |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Liaison radio |
| Message | FS-LED |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Tension logique et actionneurs |
| Message | LED |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Qualité de la liaison radio |
| Message | 4 LED |
| Largeur | 95 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 57 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Pression atmosphérique (service) | 795 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Montage sur rail DIN | |
| Instructions de montage | Antenne panneau radio-relais, 8 dBi, avec équerre de fixation, 1 m de câble |
| Référence | 2884567 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D22 |
| Product key | DNC662 |
| GTIN | 4046356535526 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 148,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 148,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7