ESL 62X10
-
Ruban d'étiquettes
0809492
Ruban d'étiquettes, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: insérer, Nombre d'étiquettes: 72, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 62 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking »
Étiquettes enfichables pour repères de câbles en plastique