Le bloc de jonction de communication Inline IL RS 485/422-PRO permet une intégration simple et rapide de scanners, balances et imprimantes dans les cycles de production existants.
Le paramétrage et la transmission de données s'effectuent uniquement via les données relatives au processus. On obtient ainsi des temps de communication plus rapides qu'avec la version PCP pour les petites quantités de données.
Grâce aux différents protocoles, et aux vitesses de transmission jusqu'à 38400 Bauds, les applications les plus diverses sont supportées.
IB IL RS 485/422-PRO
-
Module spécial Inline
2863707
Module spécial Inline RS-485/422, pour la transmission de données série, 1 voie d'entrée et de sortie série en version RS-485/232, pure communication de données de process
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Tampon de réception de 4 Ko et tampon d'émission de 1 Ko
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
Prise en charge de différents protocoles
1 canal d'émission/de réception série, type RS-485 ou RS-422