IB IL RS 485/422 - Module spécial Inline
2836793

Module spécial Inline RS 485/422, sans accessoires, 1 canal d'entrée et de sortie série

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Tampon de réception de 4 Ko et tampon d'émission de 1 Ko
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
1 canal d'émission/de réception série, type RS-485 ou RS-422
Prise en charge de différents protocoles