Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'exploiter des périphériques courants avec une interface série sur un système de bus.
IB IL RS 232
-
Module spécial Inline
2727349
Module spécial Inline RS-232, pour la transmission de données série, sans accessoires, 1 canal d'entrée et de sortie série en version RS-232
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Nombre de connecteurs | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Module | |
| Code ID (déc) | 220 |
| Code ID (hex) | DC |
| Code de longueur (hexa) | 01 |
| Code de longueur (décimal) | 01 |
| Canal des données de process | 16 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 2 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 2 Octet |
| Longueur de répertoire | 48 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 27 Octet |
| Section contrôlée | Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Interface RS-232 / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Interface RS-232 / alimentation 24 V (périphérie) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Interface RS-232 / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation | |
| Tension périphérique | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension périphérique | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Ondulation résiduelle | ± 1,2 V |
| Courant absorbé typique | 155 mA |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 225 mA (tous les raccordements de l'interface série sont court-circuités) |
| typ. 155 mA | |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| RS-232 | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Vitesse de transmission | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (configurables) |
| Bits de données | 7 ou 8 |
| Bits d'arrêt | 1 ou 2 |
| Tampon d'entrée | 4 kByte |
| Tampon de sortie | 1 kByte |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 24,4 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (Entre -25 °C ... +55 °C, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter une humidité relative élevée (> 85 %).) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (Une légère condensation occasionnelle de courte durée à l'extérieur du boîtier est admissible, par exemple, lorsque le module est sorti d'un véhicule et placé dans un local fermé.) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2727349 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI151 |
| GTIN | 4017918168070 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 126 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 135,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7