IB IL INC-IN - Module spécial Inline
2819228

Module Inline d'acquisition de position pour capteur de position, sans accessoires, 1 entrée pour codeur incrémental avec signal rectangulaire (symétrique ou asymétrique), 3 entrée TOR 24 V DC, raccordement à 3 fils

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Fréquence d'entrée maximale : 300 kHz
Soutient l'encodeur incrémental avec des signaux symétriques selon le standard EIA RS-422 (Line Driver)
Évaluation exacte par échantillonnage simple, double ou quadruple
Affichage sens de rotation par LED
Valeur de la position réelle 25 bits
Prend en charge le codeur incrémental avec signaux asymétriques (symétrique, Push-Pull)
Alimente le codeur en tension de 5 ou 24 V
Trois entrées numériques pour le raccordement de deux fins de course ou d'un commutateur de référence