CHARX power distribute alimente jusqu'à cinq modules de puissance dans votre station de recharge rapide 19" en tension secteur AC. Le module de commande est également alimenté en électricité. Un parafoudre basse tension intégré, des disjoncteurs modulaires ainsi qu'une protection contre la surchauffe garantissent une sécurité maximale pour tous les modules et câbles en aval. Cela permet le raccordement sécurisé de modules de puissance de la catégorie de surtension II.
CHARX AC-DIS/150KW
-
Module répartiteur AC
1342893
CHARX power distribute, Module de distribution AC permettant la mise en place de stations de recharge DC, Montage en rack de 19", sortie : 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A
Informations détaillées concernant le produit
| Plage de tension d'entrée | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Courant d'entrée | 3x 232 A |
| Schéma de liaison à la terre | Réseau en étoile (TN-S, TT) |
| Puissance nominale | 150 kW |
| Alimentation des périphériques externes | |
| Nombre sorties | 5 |
| Plage de tension de sortie | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3) |
| Alimentation des périphériques externes | |
| Nombre sorties | 1 |
| Plage de tension de sortie | 3x 400 V AC ... 480 V AC (L1...L3, N) |
| Puissance d'entrée | |
| Dénomination | Puissance d'entrée |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement par levier coudé T-LOX |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 25 mm² ... 95 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 25 mm² ... 95 mm² |
| Longueur à dénuder | 25 mm |
| Puissance de sortie | |
| Dénomination | Puissance de sortie |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| rigide | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Longueur à dénuder | 18 mm |
| Signaux | |
| Dénomination | Signaux |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rigide (AWG) | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Sortie de signal | |
| Repérage des raccordements | Contrôleur de température (OTP) |
| Fonction | Transmission de l'état de fonctionnement |
| Contact de commutation (libre de potentiel) | Contact NO |
| Tension de commutation | 30 V DC |
| Capacité de charge | 1 A |
| Sortie de signal | |
| Repérage des raccordements | Parafoudre basse tension (SPD) |
| Fonction | Transmission de l'état de fonctionnement |
| Contact de commutation (libre de potentiel) | Contact NO |
| Tension de commutation | 30 V DC |
| Capacité de charge | 1 A |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | non |
| Gamme de produits | CHARX power distribute |
| Ventilateur interne | oui |
| Sens du courant d'air | de l'avant vers l'arrière |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I |
| Degré de pollution | 2 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 483 mm |
| Hauteur | 134 mm |
| Profondeur | 598 mm |
| Unité rackable | 3 HE |
| Type de montage | Montage en rack de 19" |
| Matériau du boîtier | Alliage Zn-Al |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % (sans condensation) |
| Niveau de bruit | < 67 dB (1 m) |
| Catégorie de surtension | |
| CEI 60664-1 | III |
| Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 1: règles générales | |
| Désignation de la norme | Systèmes de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 1 : Exigences générales |
| Normes/prescriptions | CEI 61851-1 |
| Spécifications UL | |
| Courant nominal de décharge In | 20 kA |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| Référence | 1342893 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CM16 |
| Product key | CMERZE |
| GTIN | 4063151653668 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 14 000 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 13 700 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044060 |
| Pays d'origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370107 |
| ECLASS-15.0 | 27370107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (n° CAS: 2451-62-9) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n° CAS: 71868-10-5) | |
| SCIP | b1aa396c-152c-48f9-8133-e2918f901856 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 377,43 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1232243
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - Câble de charge DC 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Câble de charge DC 1107339
-
PLD E 409 W 350 MS - Lampe LED pour armoire électrique 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Appareil RFID 1309687
-
WP 4185-WHPS - Écran web 1148690
-
RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais 2900931
-
EEM-PM157-SLP - Appareil de mesure 1269236
Avantages
Alimentation efficace et peu encombrante de tous les modules de puissance dans la borne de recharge
Installation et maintenance rapides grâce au standard 19" et au raccordement rapide Push-in
Conformité aux normes européennes de sécurité et CEM selon EN 61000
Inclut un parafoudre basse tension, un disjoncteur modulaire et une protection contre la surchauffe
Permet le raccordement sécurisé de modules de puissance de la catégorie de surtension II
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7