RAD-ISM-2400-BD-BUS - Module radio
2867746

Emetteur-récepteur pour extension des liaisons d'un point à plusieurs points et les circuits pour répéteurs, pour système de transmission bidirectionnel sans fil de 2400 MHz

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Technologie Trusted Wireless avec saut de fréquence
Aucun paramétrage ni programmation supplémentaire n'est nécessaire
Possibilité de raccorder jusqu'à 8 modules d'extension d'E/S via un connecteur-bus
Bande ISM 2,4 GHz hors licence