L'article RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA est un répartiteur quadruple pour signaux d'antennes (séparateur d'antenne). Les quatre dérivations possèdent chacune un affaiblissement de 6 dB. Cet article comprend d'autres accessoires : un adaptateur de N (connecteur mâle) sur SMA (connecteur femelle) et deux résistances terminales de 50 Ohm qui doivent être vissées sur les dérivations non utilisées du séparateur.
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA
-
Splitter d'antenne
2867856
Répartiteur quadruple pour signaux d'antennes (splitter d'antenne), raccordement SMA (femelle) aux 4 extrémités et SMA (mâle) à l'extrémité inférieure
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Pour la connexion de plusieurs récepteurs à une antenne
Pour la connexion de plusieurs antennes à un émetteur