ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Module radio
2884282

Module E/S Wireless, 16 entrées tout-ou-rien, 16 sorties tout-ou-rien, 2 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, Bluetooth V1.2, bande de fréquence 2,4 GHz, 1 interface radio ; WLAN-BlackChannelList, LEM

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Fonctions de coexistence WLAN AFH, LEM et Black Channel Listing
Fonctionnement en parallèle de nombreux systèmes Bluetooth
Extrêmement robuste et fiable
Mise en service simple et rapide