Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques.
IB IL AI 2/SF
-
Module Inline
2726285
Module Inline d'entrée analogique, sans accessoires, 2 entrées, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, raccordement à 2 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 02 |
| Code ID (déc) | 127 |
| Code de longueur (décimal) | 02 |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 32 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 6 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 60 mA |
| typ. 45 mA | |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 18 mA |
| typ. 13 mA | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V UANA / périphérie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V UANA / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Périphérie / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogique: Généralités | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques |
| Nombre d'entrées | max. 2 (single ended) |
| Type de raccordement | Connecteur Inline blindé |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés) |
| Mise à jour des données de processus | typ. 1,5 ms |
| Temps de conversion A/N | 120 µs (par canal) |
| Résolution convertisseur A/D | 16 Bit |
| Fréquence limite (3 dB) | 40 Hz |
| Formats de données | IB IL, IB ST, IB RT, représentation normalisée |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Résistance d'entrée entrée tension | < 220 kΩ |
| Analogique: Entrées tension | |
| Nombre d'entrées | 2 (Entrées tension de type single-ended) |
| Principe de mesure | par approximations successives |
| Résolution de la valeur mesurée | 16 bits (15 bits + signe) |
| Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits complément a 2 |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Résistance d'entrée entrée tension | 220 kΩ |
| Analogique: Entrées courant | |
| Nombre d'entrées | 2 (entrées unitaires TOR) |
| Mise à jour des données de processus | < 3 ms |
| Fréquence limite (3 dB) | 15 Hz (40 Hz) |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω 0,02 % |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2726285 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI141 |
| GTIN | 4017918162870 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 72,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 72,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7