IB IL 24 SEG-ELF-2MBD - Module Inline
2861182

Module de segmentation Inline, sans accessoires, 24 V DC, vitesse de transmission 2 Mbauds, fusible électronique

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Conception automatique d'un segment de circuit au sein du circuit principal
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection du segment de circuit par un fusible électronique avec limitation du courant de court-circuit