The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

IB IL 24 SEG-ELF - Module Inline
2727789

Module de segmentation Inline, sans accessoires, 24 V DC, fusible électronique

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection du segment de circuit par un fusible électronique avec limitation du courant de court-circuit
Conception automatique d'un segment de circuit au sein du circuit principal