Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Lorsque le répartiteur de potentiel atteint sa charge limite d'intensité UL, ce bloc de jonction peut être utilisé pour réinjecter la tension logique. Pour cela, appliquez une tension de 24 V DC sur le module (U24V). La tension logique (UL) et la tension d'alimentation des modules analogiques (UANA) sont générées à partir de cette tension. De plus, le bloc de jonction permet l'alimentation de la tension principale 24 V CC (UM) et de la tension de segment 24 V CC (US). Caractéristiques - Possiblité d'alimenter de toutes les tensions de 24 V DC requises pour des signaux bas niveau d'une station Inline - Voyants de diagnostic
IB IL 24 PWR IN/R
-
Module Inline
2742764
Module d'alimentation ou de réalimentation Inline, sans accessoires, 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Inline | |
| Nombre de connecteurs | 4 |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Module | |
| Code ID (déc) | none |
| Code ID (hex) | none |
| Longueur de répertoire | 0 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 0 Octet |
| Besoin en données de configuration | 0 Octet |
| Section contrôlée | Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V / alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges (par fusible) |
| Fusible | Protection électrique/thermique contre les surcharges, comprise dans la fourniture |
| Alimentation | |
| Tension périphérique | 24 V DC |
| Plage de tension périphérique | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Ondulation résiduelle | ± 1,2 V |
| Courant max. absorbé | 8 A |
| Potentiels | |
| Consommation de puissance | max. 2,55 W (Total, appareil) |
| Potentiels: Alimentation 24 V (U24V) pour générer UL et UANA | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 1,25 A DC (avec tension nominale; composition : 0,75 A DC pour alimentation logique et 0,5 A DC pour alimentation en tension analogique) |
| min. 12 mA DC (pour tension nominale) | |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Power supply | max. 2 A DC |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Power supply | max. 0,5 A DC |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Power supply | max. 8 A (Somme de UM + US) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Power supply | max. 8 A (Somme de UM + US) |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s (peut être installé dans des stations Inline avec ces vitesses de transmission) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2742764 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI123 |
| GTIN | 4017918877170 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 163,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 163,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7