IB IL 24 DO 8-2A - Module Inline
2742117

Module Inline de sortie TOR, sans accessoires, 8 sorties, 24 V DC, 2 A, raccordement à 4 fils

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Courant nominal par sortie : 2 A
Homologué pour une utilisation dans un segment de circuit axé sécurité (respectez les consignes de la fiche technique !)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Intensité totale du module : 8 A
Raccordement des actionneurs avec la technique à 2, 3 ou 4 conducteurs.
8 sorties tout-ou-rien