CAPAROC PM PN - Module d'alimentation
1110986

Module d'alimentation avec interface PROFINET pour l'alimentation du système de disjoncteurs CAPAROC en 12 ou 24 V DC. Interface système supplémentaire pour la communication avec l'alimentation. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Standard personnalisé grâce à la sélection de signaux et à la réinitialisation faciles jusqu'à la communication PROFINET
Utilisation particulièrement simple grâce au montage sans outil, à une alimentation directe sur la barre collectrice et à un état de fonctionnement transparent
Conception très simple grâce au paquet de données entièrement numériques et aux blocs de fonction PROFINET

Questions fréquemment posées


Existe-t-il un tutoriel du matériel qui explique les fonctions de CAPAROC ?

video thumbnail of faq answer

Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel pour faciliter la prise en main de CAPAROC.... Voir plus

Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel pour faciliter la prise en main de CAPAROC.

Voir moins

Combien de barres collectrices peuvent-elles être reliées entre elles ?

Vous pouvez relier autant de barres collectrices que vous le souhaitez, mais au plus 45 A peuvent circuler en continu.


Combien de modules de disjoncteur puis-je brancher après un module d'alimentation ?

Le nombre de modules de disjoncteur dépend du module d'alimentation utilisé, les distributeurs de potentiel CAPAROC PD 0V sont des modules passifs et ne sont pas pris en compte dans le décompte.
CAPAROC PM S-R  -  20 modules de disjoncteur
CAPA... Voir plus

Le nombre de modules de disjoncteur dépend du module d'alimentation utilisé, les distributeurs de potentiel CAPAROC PD 0V sont des modules passifs et ne sont pas pris en compte dans le décompte.
CAPAROC PM S-R  -  20 modules de disjoncteur
CAPAROC PM IOL  -  20 canaux
CAPAROC PM PN  -  16 modules de disjoncteur

Voir moins

De quelle redondance de système PROFINET CAPAROC PM PN dispose-t-il ?

Le système de disjoncteurs CAPAROC satisfait à la redondance du système PROFINET S1.
Il est toutefois possible de transmettre des signaux S2 à l'automate via le système de disjoncteurs CAPAROC.


Où puis-je trouver le manuel du système de disjoncteurs CAPAROC ?

Le manuel est disponible dans la zone de téléchargement du produit concerné, dans la rubrique Manuel.


Le système de disjoncteurs CAPAROC propose-t-il des blocs fonctionnels ?

Oui, des blocs fonctionnels existent pour le module d'alimentation à interface PROFINET, pour le portail TIA et CODESYS dans la zone de téléchargement de l'article, ainsi que pour PLCnext Engineer dans le PLCnext Store.


How many circuit breaker modules can I connect downstream of an infeed module?

CAPAROC PM S-R: 20 circuit breaker modules
CAPAROC PM IOL: 20 channels
CAPAROC PM PN: 16 circuit breaker modules
CAPAROC PM EIP: 16 circuit breaker modules
CAPAROC PM MB: 16 circuit breaker modules
CAPAROC PM EC: 16 circuit breaker modules


The channel LED flashes yellow twice every 4 seconds. What does this mean?

This means that the internal communication to the power module is interrupted or faulty.
Check that the modules are mounted correctly and that there is no gap between the modules. If communication is still disrupted, check the side contacts of the... Voir plus

This means that the internal communication to the power module is interrupted or faulty.
Check that the modules are mounted correctly and that there is no gap between the modules. If communication is still disrupted, check the side contacts of the first module (left) that is flashing, if they are bent, either too far into the module, not centered in the housing opening or otherwise damaged, replace the module.

Voir moins

Can I block the setting of the set currents?

The currents can be locked in different ways:
1. Programming lock: press the PWR button on the power module for > 3 seconds, the PWR LED flashes yellow 3 x, the settings are now locked. Pressing it again for > 3 seconds causes the LED to fla... Voir plus

The currents can be locked in different ways:
1. Programming lock: press the PWR button on the power module for > 3 seconds, the PWR LED flashes yellow 3 x, the settings are now locked. Pressing it again for > 3 seconds causes the LED to flash green 3 times and unlocks it again.
2. The lock can also be set and released via the communication interface; the operating lock can also be set here, which prevents operation and settings on the device. The lock can then only be released via the interface.

Voir moins


Voir les FAQ