HC-M-01-CT-M-35 - Module à élément de contact
1544120

Module à élément de contact, nombre de pôles: 1, contacts de puissance: 1, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement à sertir, 830 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, application: Puissance, sans contacts à sertir

Informations détaillées concernant le produit