POS CLAMP SET
-
Matériaux de montage
1790338
Bloc de jonction pour panneau, montage par serrage de tous les panneaux du marché (10 ... 200 Wp) avec cadre, sur des supports de modules PV, compatible avec : POS PANELFIX S/M et POS-PV-Panel 22, 75, 110 et 190, quantité : 4, matériau : acier inoxydable
Informations détaillées concernant le produit
Recommandation | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |
Instructions de montage | Avant le montage, respectez les consignes de sécurité figurant dans la notice d'emballage. Vous trouverez la notice d'emballage dans la zone de téléchargement. |
Conseil pour commander: | Les vis nécessaires sont comprises dans la livraison du POS PANELFIX S/M. |
Type de produit | Matériel montage |
Série de boîtiers | POS |
Couleur | argenté |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de montage | Montage vissé |
Type de conditionnement | Conditionnement en carton |
Référence | 1790338 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ACFDCB |
GTIN | 4067923409910 |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,191 kg |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
POS PANELFIX M - Support 1653798
-
POS POLEMOUNT SET 108 - Matériaux de montage 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - Matériaux de montage 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - Matériaux de montage 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - Matériaux de montage 1790329
-
POS PV PANEL 22 - Panneau solaire 1587082
-
POS PV PANEL 75 - Panneau solaire 1587083
-
POS PV PANEL 110 - Panneau solaire 1587085
-
POS PV PANEL 190 - Panneau solaire 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - Matériaux de montage 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Matériaux de montage 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Matériaux de montage 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Matériaux de montage 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Matériaux de montage 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Matériaux de montage 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1557797
Avantages
Montage facile du système complet par une seule personne
Matériau inoxydable pour une utilisation universelle
Compatible avec tous les panneaux communs du marché
Grande souplesse d'utilisation grâce à des pinces de serrage innovantes
Maintien fiable jusqu'à un vent de force pouvant atteindre 10
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7